Опубликуйте свои продукты
Aether Atomic Round Trim Downlight

Aether Atomic Round Trim Downlight

Features

  • Delivered Lumens: 1095lm
  • CBCP: 3375
  • Input: 120-277 VAC, 50/60Hz
  • IC Rated, Airtight
  • Rated Life: 50000 Hours
  • Construction: Injection molded polycarbonate low glare trim
  • Robust lumen output from 1” aperture
  • Low glare for good visual comfort
  • Field changeable beam angle with reflectors provided
  • Operating Temp: -4°F to 104°F (-20°C to 40°C)
  • Refer to specification sheet for lumens and CBCP data
Cпецификация
  • Specifications

    Order Number: R1ARDT-BK

    ModelFinish
    R1ARDTBK - Black
    BKWT - Black/White
    GLWT - Gold/White
    HZWT - Haze/White
    WT - White
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаaether-atomic-round-trim
  • Тип продукцииAether Atomic
  • Группа продукцииCeiling Mounted
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2026-04-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Код Uniclass 2015EF_70_80
  • Описание Uniclass 2015Lighting
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures