Опубликуйте свои продукты
Area Drain with 8 in. x 8 in.  Adjustable Top - FD-330
Watts

Area Drain with 8 in. x 8 in. Adjustable Top - FD-330

Watts Drainage Products FD-330 epoxy coated cast iron area drain with anchor flange, body collar with weepholes, 8 in. x 8 in. (203 x 203mm) square adjustable top with heel proof ductile iron grate, no hub (standard) outlet.
Cпецификация
  • Keywords: anchor flange, cast iron, adjustable top, floor drain, floor sink, funnel, loose set grate, no hub, no hub connection, oval, push on connection, square, weepholes, round top

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub, Push On, Threaded, Inside Caulk

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1164
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииWaste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains