Опубликуйте свои продукты
Side Outlet Area Drain with Hinged Grate - FD-430
Watts

Side Outlet Area Drain with Hinged Grate - FD-430

Watts Drainage FD-430 epoxy coated steel side outlet area drain with anchor flange, 12-3/4 in. x 12-3/4 in. (324 x 324mm) square epoxy coated heel proof ductile iron hinged grate, integral trap with cleanout plug, sediment bucket, and no hub (standard) outlet.
Cпецификация
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, area drain

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8"
    Connection Type: Threaded

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1172
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииWaste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 14 26.16
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Area Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains