Опубликуйте свои продукты
Cast Iron Parking Structure Drain - FD-490-F-4
Watts

Cast Iron Parking Structure Drain - FD-490-F-4

Watts Drainage FD-490-F-4 epoxy coated cast iron parking structure drain with 17"x17"(432x432) square anti-ponding top with membrane clamping flange, heavy duty self-closing hinged grate, sediment bucket, and no hub outlet.
Cпецификация
  • Keywords: cast iron,adjustable top floor drain, watts, plumbing, drainage, draings, round strainer, strainer, floor drain, parking structure drain
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 5", 6", 8", 10"
    Connection Type: No Hub, Push On, Inside Calk
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1220
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииWaste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение