Опубликуйте свои продукты
Flanged Cast Iron Roof Drain - RD-280
Watts

Flanged Cast Iron Roof Drain - RD-280

Watts Drainage RD-280 cast iron roof drain with deck flange, drain body, flashing clamp with integral gravel guard, self-locking cast iron dome, and no hub outlet.
Cпецификация
  • Keywords: 3 inch no hub, 4 in no hub, 6 in no hub, combination roof drain/overflow, di cut-out overflow dome, dirt, dual outlet roof drain/overflow, epoxy-coated cast iron, filter housing, flashing clamp, flashing clamp/integral gravel stop, full flow, full flow filter housing, full flow housing, full flow kit, gravel stop, housing, housings, integral gravel stop, internal standpipe, kit, large area roof drain, particles, pressure reducing valve, pressure relief housing, rust, sediment, self-locking ductile iron dome, watts, watts full flow housing, watts full flow housing kit
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4"
    Connection Type: No Hub
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1238
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииRoof Waste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение