Опубликуйте свои продукты
Super Max 12 in. Roof Drain - RD-500
Watts

Super Max 12 in. Roof Drain - RD-500

Watts Drainage Products RD-500 epoxy coated cast iron roof drain with flashing clamp with integral gravel stop, self-locking cast iron dome, and no hub outlet.
Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, roof drain, 12 inches, housing draing, plumbing drain,

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 10", 12"
    Connection Type: No Hub

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1244
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииRoof Waste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText