Опубликуйте свои продукты
Scupper Drain with Flat Grate - RD-290
Watts

Scupper Drain with Flat Grate - RD-290

4.8 из 5 звезд4.8(6 отзывы)
Watts Drainage Products RD-290 epoxy coated cast iron scupper drain with flashing clamp, secured flat grate, and no hub (standard) outlet.
Cпецификация
  • Keywords: 3 in no hub, flashing clamp with gravel stop, large area roof drain, self-locking pe dome, underdeck clamp
    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2", 3", 4", 6"
    Connection Type: No Hub
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1250
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииRoof Waste Water Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение