Опубликуйте свои продукты
Low Rough-in Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-LA-SERIES
Watts

Low Rough-in Semi-Automatic Draw-Off Grease Interceptor - WD-LA-SERIES

Watts Drainage Products WD-LA Series floor mounted epoxy coated steel low-rough-in semi-automatic draw-off grease interceptor with gasketed epoxy coated steel cover, hex head perimeter bolts, removable grease accumulating cover and baffle assembly, deep seal trap with cleanout, internal stainless steel flow control plate, flexible draw-off hose, outlet line shut-off valve, and IPS threaded connections.
Cпецификация
  • Body Material: Epoxy Coated Steel
    Connection Size: 3", 4"
    Connection Type: IPS Threaded Connection
    Keywords: floor drain body, cast iron, watts, watts regulator, plumbing, drainage, drains, drain, grease interceptor
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1262
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииGrease Interceptor
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Название по ССКПУ ООНSludge collectors
  • Код ССКПУ ООН47101536
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_25_06
  • Описание Uniclass 2015Below-ground grease traps and converters
  • Код CSI MasterFormat 201446 25 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Oil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Номер OmniClass23-39 33 17
  • Наименование OmniClassOil and Grease Separation and Removal Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING