Опубликуйте свои продукты
In-Line Backwater Valve with Access Housing - BV-240
Watts

In-Line Backwater Valve with Access Housing - BV-240

Watts Drainage Products BV-240 cast iron backwater valve with gasketed cover, bronze seat and flapper, no hub connection, and epoxy coated steel access housing.

Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1314
  • Тип продукцииPipework Fittings
  • Группа продукцииDrainage Products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.33
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Backwater Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 00
  • Наименование OmniClassValves