Опубликуйте свои продукты
Trap Primer Adaptor - MS-930
Watts

Trap Primer Adaptor - MS-930

Watts Drainage Products MS-930 epoxy coated cast iron trap primer adaptor with 1/2 in. (13mm) IPS tapping, and no hub connections.
Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer, radiant heating system, watts regulator
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1318
  • Тип продукцииPipework Fittings
  • Группа продукцииDrainage Products
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-07-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Трубы
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing adapters
  • Код ССКПУ ООН40141719
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_61_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe sleeves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings