Опубликуйте свои продукты
Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R
Watts

Industry Standard Horizontal Adjustable Closet Carrier Single - ISCA-101-L/R

Watts Drainage ISCA-101-L/R Industry Standard single horizontal adjustable water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4 in.(102mm) no hub waste and 2 in.(51mm) no hub vent connections, epoxy coated cast iron patented compression seal faceplate assembly, epoxy coated cast iron foot supports adjustable for standard and wheelchair height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 500 lb. (227 kg.) static load
Cпецификация
  • Body Material: Epoxy Coated Cast Iron
    Connection Size: 2" vent connection, 4" waste
    Connection Type: No Hub
    Keywords: 125, 200wog, cast, cast iron, class, closure, flanged, horizontal right, industrial standard, iron, no hub waste and vent, plug, single closet carrier, strainer
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1324
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииSanitary Disposal Components
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2009-09-16
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING