Опубликуйте свои продукты
Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet - ISCA-131-D
Watts

Industry Standard Back-to-Back Vertical Adjustable Closet Carrier with Side Inlet - ISCA-131-D

Watts Drainage Products ISCA-131-D Industry Standard back-to-back vertical adjustable water closet carrier with epoxy coated cast iron fitting, 4 in. (102mm) no hub waste and 2 in. (51mm) no hub vent connections, 4 in. (102mm) no hub side inlet(s), epoxy coated cast iron compression seal faceplate assembly, epoxy coated cast iron foot supports adjustable for standard and wheelchair height, adjustable ABS nipple with integral test cap and neoprene bowl gasket, plated hardware and chrome cap nuts. Carrier complies with requirements of ASME A112.6.1M up to a 300 lb. (136 kg.) static load.

Cпецификация
  • Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

    Body Material: Epoxy Coated Cast Iron, Steel
    Connection Size: 4" outlet, 2" vent
    Connection Type: No Hub
    Industry Standards: ASME A112.6.1M

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка1330
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииSanitary Disposal Components
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING