Опубликуйте свои продукты
2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves with Actuator Mounting Pads - B6400
Watts

2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves with Actuator Mounting Pads - B6400

Series B6400 2-Piece, Standard Port, Bronze Ball Valves are used in commercial and industrial applications for a full range of liquids and gases. It comes standard with actuator mounting pads. The B6400 standard port orifice ensures minimal pressure drop, while Durafill seats, blowout proof pressure retaining stem and chrome plated brass ball provide lasting service. Pressure Rating: For 1/4 - 2 in. - 600psi WOG (non-shock); 150psi WSP; For 2 1/2 to 4 in. - 400psi WOG (non-shock); 125psi WSP.
Cпецификация
  • Body Material: Bronze
    Connection Size: 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1", 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 4"
    Connection Type: Threaded Connection
    Industry Standards: Complies with the Buy American Act and The
    Working Pressure: 1⁄4" – 2" (8 – 50mm):
    Maximum Working Temperature: 450˚F (232˚C)Keywords: 150wsp, 600wog, adjustable top, anchor flange, ballvalve, bronze, cast iron, clamping collar, expansion, expansion tank, floor drain, free, lead, mountingpad, no hub connection, non potable water, port, pressure, relief, standard, tank, temperature, thread, threaded, valve, vlv, weepholes
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3397
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииShutoff Valves > Ball Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНBall valves
  • Код ССКПУ ООН40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings