Опубликуйте свои продукты
Quick-Connect Stackable Branch Tees - Polysulfone - 3534B
Watts

Quick-Connect Stackable Branch Tees - Polysulfone - 3534B

Lead Free* Models Available

Size(s):
1/2 in.

Description:
Quick-Connect stackable branch tees - polysulfone

3534B-10 - 1/2 x 1/2 x 1/2 in. CTS

Cпецификация
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, ball valves,tees
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка3657
  • Тип продукцииQuick-Connect Solutions
  • Группа продукцииTees
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-26
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНHardware and fittings
  • Код ССКПУ ООН401417
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings