Опубликуйте свои продукты
Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411/WCA-411-WC
Watts

Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411/WCA-411-WC

Watts Drainage Products WCA-411/WCA-411-WC floor mounted concealed arm lavatory carrier with heavy gauge steel uprights with integral welded feet, adjustable epoxy coated cast iron arms with leveling screws and basin locking device, upper tie rod, and plated hardware.

Cпецификация
  • Keywords: bi-level water cooler, body, cast iron, floor cleanout, floor mounted, fully-adjustable, no hub, plate-type carrier, plated hardware, universal support plate,watts, drainage, plumbing, drains
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5276
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииSanitary Disposal Components
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment