Опубликуйте свои продукты
Back-to-back Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411-D/WCA-411-D-WC
Watts

Back-to-back Floor Mounted Lavatory Carrier with Concealed Arms - WCA-411-D/WCA-411-D-WC

Watts Drainage Products WCA-411-D/WCA-411-D-WC back-to-back floor mounted concealed arm lavatory carrier with heavy gauge steel offset uprights with integral welded feet, adjustable epoxy coated cast iron arms with leveling screws and basin locking device, upper tie rod, and plated hardware.

Cпецификация
  • Keywords: basin locking device, cast iron arms, cast iron wall plate, concealed arm, epoxy-coated cast aluminum, fip, floor mounted, floor-mounted, fully-adjustable, gasketed cover, lavatory, lavatory carrier, leveling screws, plate-type carrier, plated hardware, sediment interceptor, universal support plate, wall mounted, water cooler, watts, drainage, disposal components
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка5277
  • Тип продукцииDrainage Products
  • Группа продукцииSanitary Disposal Components
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-01-17
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment