Опубликуйте свои продукты
2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with PEX Ends - LFFBV-PEX
Watts

2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with PEX Ends - LFFBV-PEX

Series LFFBV-PEX 2-Piece, Full Port, Lead Free* Brass Ball Valves with PEX Ends are designed for use in PEX piping systems. They feature brass PEX ASTM F-1807 end tailpieces for easy crimping into PEX piping systems, a Lead Free* brass body, chrome plated brass ball, virgin PTFE seats and stem packing and Viton stem O-ring. Pressure Rating: 400psi WOG. Crimp connection rating: 160psi at 73°F (23°C).
Cпецификация
  • Body Material: Lead Free* Brass
    Connection Size: 1/2", 3/4", 1"
    Connection Type: PEX Ends
    Industry Standards: ASTM F1807
    Working Pressure: Ball Valve Rating: 400 WOG
    Maximum Working Temperature: 73°F (23°C)Keywords: 1017, 125wsp, 2piece, 600wog, asse, assembly, b125, backflow, ballvalve, bonnet, bypass, check, control, cover, crimp, csa, drain port, fullport, hot, kit, lead free, lf, mixing, pex ball valves, pex valve, releif, repair, rubber, seat, temperature, thermostatic, thread, threaded, valve, vlv, water
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка6969
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииShutoff Valves > Ball Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-11
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНBall valves
  • Код ССКПУ ООН40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings