Опубликуйте свои продукты
Meter Demand Twin Alternating Water Softeners for Hardness Reduction. (2 Cu. Ft.) - PWS15T (2CUFT)
Watts

Meter Demand Twin Alternating Water Softeners for Hardness Reduction. (2 Cu. Ft.) - PWS15T (2CUFT)

5.0 из 5 звезд5.0(5 отзывы)
Meter Demand Twin Alternating Water Softeners for Hardness Reduction, 1 1/2 in. (40mm) Connection Size, 60,000 to 300,000 Grain Capacities and Flow Rates Up To 55 GPM
Cпецификация
  • Keywords: brackishwatertreatment, calciumandmagnesiumremovalfromwater, cation exchange, desalination, duplex, frpsoftener, ionicrejection, lab, laboratorywater, membrane, membraneseparation, osmoticpressure, resinsystem, reverseosmosispretreatment, reverseosmosissystem, ro tdsremoval, sodiumcycle, spotfreerinse, tdsreduction, totaldissolvedsolids, twinalternating, water hardness reduction, water softener, waterhardnessremoval, watts premier, watts, plumbing, water filtration, water filters, water softerners
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7288
  • Тип продукцииWater Quality Products
  • Группа продукцииWater Softeners
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2013-07-10
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код ETIMEC011732
  • Название ETIMWater softener
  • Название по ССКПУ ООНPackaged water treatment systems
  • Код ССКПУ ООН47101522
  • Код Uniclass 2015Ss_55_70_98
  • Описание Uniclass 2015Water treatment systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 31 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Domestic Water Softeners
  • Номер OmniClass23-27 55 27 11
  • Наименование OmniClassWater Softeners