Опубликуйте свои продукты
Lead Free* Stop Valves with NPT Female Ends - LFST
Watts

Lead Free* Stop Valves with NPT Female Ends - LFST

Series LFST Lead Free* Stop Valves are used in residential applications for shutoff service only. It consists of a lead free* brass body construction with NPT female threaded connections, and a handwheel for shutoff. Maximum Working Pressure:150psi (10.3 bar) WOG.
Cпецификация
  • Body Material: Lead Free* brass
    Connection Size: 3/8", 1/2", 3/4"
    Connection Type: Threaded and Solder Connections
    Industry Standards: Lead Free* valves shall comply with state codes and standards, where applicable, requiring reduced lead content.
    Working Pressure: 150psi (10.3 bars) WOG.
    Maximum Working Temperature: 180°F (82°C)
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылка7870
  • Тип продукцииWater Safety & Flow Control
  • Группа продукцииValves for Liquid Services
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2015-08-11
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны