Опубликуйте свои продукты
Cast Iron, Simplex, Basket Strainers - 97FB-CIB
Watts

Cast Iron, Simplex, Basket Strainers - 97FB-CIB

Description:

Series 97FB-CIB Cast Iron, Simplex, Basket Strainers feature an angle-designed basket, cast iron body with flanged connections, stainless steel screen, and cast-iron blow-off plug. Sizes 8 to 12 in. (200 to 300mm) have a side drain facing outlet of the strainer. Model 97FB-CIB - Maximum Pressure (non-shock): 200psi (13.8 bar) @ 150°F (66°C) WOG, 125psi (8.6 bar) @ 353°F (178°C) WSP.

Cпецификация
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    2 to 12 in. (50 to 305mm)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBasket-Strainer-97FB-CIB
  • Тип продукцииBackflow Prevention
  • Группа продукцииStrainers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-10-01
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Основной материалBronze
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings