Опубликуйте свои продукты
Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometer - TBC
Watts

Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometer - TBC

Series TBC Chimney-Mount, Center, Back-Entry Bimetal Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications It features a zinc plated steel case, zinc plated steel stem, chrome steel ring, glass window, and bimetal spiral spring sensing element.
Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Features a zinc plated steel case, zinc plated steel stem, and chrome steel ring for long life
    • Bimetal spiral spring sensing element adds to gauge accuracy
    • Designed for commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Durable glass window resists scratches
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBimetal-Thermometer-TBC
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииGauges > Thermometers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код ETIMEC011165
  • Название ETIMBimetal thermometer
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Описание Uniclass 2015Temperature gauges
  • Код CSI MasterFormat 201440 74 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bimetallic Thermometers
  • Номер OmniClass23-27 11 11
  • Наименование OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING