Опубликуйте свои продукты
Pipe-Mount Bimetal Thermometer - TBP
Watts

Pipe-Mount Bimetal Thermometer - TBP

Series TBP Pipe-Mount Bimetal Thermometers are used in commercial, residential, and institutional HVAC applications. It features a black enamel steel case, chrome steel ring, Kostil polymer window, and bimetal spiral spring sensing element. Model TBP-M features a spring mount and Model TBP-F features a strap mount.
Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, thermometer, gauges

    Features

    • Model TBP-M features a spring mount and TBP-F a strap mount – both in a black enamel steel case
    • Easy-to-read 2-1/2 in. (65mm) dial with chrome steel ring and Kostil polymer window
    • Designed for commercial, residential, and institutional HVAC applications
    • Bimetal spiral spring sensing element adds to gauge accuracy
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаBimetal-Thermometer-TBP
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииGauges > Thermometers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-12-04
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалСталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Код ETIMEC011165
  • Название ETIMBimetal thermometer
  • Код Uniclass 2015Pr_65_52_34_88
  • Описание Uniclass 2015Temperature gauges
  • Код CSI MasterFormat 201440 74 43
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Bimetallic Thermometers
  • Номер OmniClass23-27 11 11
  • Наименование OmniClassTemperature Measuring Instrument And Controls
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING