Опубликуйте свои продукты
Dynamic Flow Balancing Valve - W-DP71-25Q (DN50-DN500)
Watts

Dynamic Flow Balancing Valve - W-DP71-25Q (DN50-DN500)

The Series W-DP71 Dynamic Flow Balancing Valve is primarily used for air conditioning and heating systems. It can ensure the flow through the dynamic flow balancing valve remains to be the design flow or does not exceed the design flow when the pump head changes or the system head changes. Generally used in a constant flow system.

Cпецификация
  • Features

    • The flow rate is factory preset, multiple ∆P ranges available for each size
    • Precision calibrated valve plug keeps the flow deviation no greater than ±5%
    • No on-site commissioning, saving labor costs
    • Dynamic Balance: When the system differential pressure generates fluctuation, the spool automatically adjusts the variable runner opening and can achieve the constant flow in the controlled area


    Available in China ONLY

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаDynamic-Flow-Balancing-Valve-W-DP71-25Q
  • Тип продукцииHVAC & Hot Water Solutions
  • Группа продукцииAir Conditioning > Balancing Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-08-24
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалDuctile Iron
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Номер OmniClass23-27 31 13
  • Наименование OmniClassBalancing Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Азия