Опубликуйте свои продукты
Floor Drain with Dome Strainer - FD-100-C-K
Watts

Floor Drain with Dome Strainer - FD-100-C-K

Watts Drainage Products FD-100-C-K epoxy coated cast iron floor drain with anchor flange, reversible membrane clamp with primary and secondary weepholes, adjustable nickel bronze dome strainer, and no hub (standard) outlet.

Cпецификация
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, dome strainer, epoxy coated cast iron

    • No hub (standard) outlet for easy installation
    • Weep holes for double drainage and protection from deterioration of surrounding drain area
    • Chome plated secured dome with adjustable standpipe prevents floating debris from entering the line
    • Industrial grade cast iron with acid resistant epoxy coating for long life
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFD-100-C-K-Floor-Drain
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-04-22
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains