Опубликуйте свои продукты
Large Capacity 15 in. Square Floor Drain - FD-1390
Watts

Large Capacity 15 in. Square Floor Drain - FD-1390

4.0 из 5 звезд4.0(6 отзывы)

Watts Drainage Products FD-1390 large capacity floor drain with 15 in. x 15 in. (381 x 381) top, epoxy coated large sump, and heavy duty ductile iron (standard) grate with 81 square inch free area.

  • Heavy duty ductile iron grate provides superior impact resistance and durability
  • Several pipe sizes and outlet types available
  • Sediment bucket is available as an option
  • Extra large capacity and epoxy coated sump
Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаFD-1390
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииFloor Drains Channels Trench > Floor Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-06-14
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Код Uniclass 2015Ss_50_30_08
  • Описание Uniclass 2015Below ground gravity drainage systems
  • Код CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Номер OmniClass23-31 27 00
  • Наименование OmniClassFloor Drains
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING

Доступно в регионах:

Северная Америка
Канада
Соединенные Штаты Америки
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText