Опубликуйте свои продукты
Green Roof Large Planter Drain - GRD-610
Watts

Green Roof Large Planter Drain - GRD-610

Series GRD-610 epoxy coated cast iron green roof drain with flashing clamp, self-locking aluminum dome, perforated stainless steel gravel guard with secured solid cover, and no hub (standard) outlet.

Cпецификация
  • Features

    • No hub (standard) outlet
    • Specified for primary drainage in green roof systems
    • Non-corrosive perforated stainless steel ballast guard
    • Surface maintenance access through removable cover

    Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,


Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGRD-610-Roof-Drain
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииRoof Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2022-03-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Наименование OmniClassCleanouts
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING