Опубликуйте свои продукты
Green Roof Large Planter Overflow Drain - GRD-610-W
Watts

Green Roof Large Planter Overflow Drain - GRD-610-W

Series GRD-610-W epoxy coated cast iron green roof overflow drain with flashing clamp with integral 4 in. (102mm) high internal standpipe, self-locking aluminum dome, perforated stainless steel gravel guard with secured solid cover, and no hub (standard) outlet.

Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, cleanout, pipe, pump,floor drain, cast iron body, countersunk plug, extra heavy duty, floor cleanout, gas tight, no hub, removeable cleanout plug, round, stack cleanout, stainless steel cover, vandal proof, wall cleanout,

    Features

    • Specified for overflow drainage in extensive green roof systems
    • Non-corrosive perforated stainless steel ballast guard
    • Surface maintenance access through removable cover
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаGRD-610-W-Roof-Drain
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииRoof Drains
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-08-12
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Описание Uniclass 2015Plumbing
  • Код CSI MasterFormat 201422 05 76
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Facility Drainage Piping Cleanouts
  • Номер OmniClass23-11 21 21 17
  • Наименование OmniClassCleanouts
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING