Опубликуйте свои продукты
High Capacity Air Vents with Manual Vent Feature - DuoVent
Watts

High Capacity Air Vents with Manual Vent Feature - DuoVent

Series DuoVent High Capacity Air Vents with manual vent feature are used in commercial and residential hydronic heating applications to provide automatic air venting for hot or cold water distribution systems. It consists of a brass body construction with female NPT connection, brass cover, air vent with silicone rubber seal, shutter, polyethylene float with valve plug, automatic vent with black cap, and manual vent with red cap. Series DuoVent has a high capacity and high temperature rating and is ideal for use with glycol systems or for use as an anti-vacuum device. Can be disassembled for inspection and cleaning.

Cпецификация
  • Maximum Pressure: 150psi (10 bar)

    Temperature Range: 33°F - 240°F (5°C - 116°C)


    Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, pipes, water hammer

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаHigh-Capacity-Air-Vents-with-Manual-Vent-Feature-DuoVent
  • Тип продукцииHVAC & Hot Water Solutions
  • Группа продукцииHeating Valves & Accessories
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-09-03
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалBronze
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Код CSI MasterFormat 201423 37 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Air Outlets and Inlets
  • Номер OmniClass23-33 49 21 11
  • Наименование OmniClassAir Outlets and Inlets
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING