Опубликуйте свои продукты
Hot Water Angle Valves - HWA
Hot Water Angle Valves - HWA
    Watts

    Hot Water Angle Valves - HWA

    3.8 из 5 звезд3.8(6 отзывы)

    Series HWA Hot Water Angle Valves are used in heating applications for gravity hot water heating systems only. They feature a bronze body, rising stem and phenolic handwheel. Maximum Working Pressure: 60psi (4.2 bar) (non-shock) for hot water.

    Cпецификация
      • Bronze body with threaded x male union or sweat x male union
      • Rugged phenolic handwheel
      • Sizes 1/2 in. – 1 1/4 in. (15 – 32mm).
      • For use in heating applications for gravity hot water heating systems only
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаHot-Water-Angle-Valves-hwa
    • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
    • Группа продукцииHydronic & Steam Heating
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-02-14
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалBronze
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54
    • Описание Uniclass 2015Valve products
    • Код CSI MasterFormat 201423 09 13.33
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Control Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves