Опубликуйте свои продукты
Industry Standard Single Vertical Carrier with Side Inlet(s) for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-161-L-R-BF
Watts

Industry Standard Single Vertical Carrier with Side Inlet(s) for Floor Mounted Back Outlet Bowl - ISCA-161-L-R-BF

Watts ISCA-101-L-R-BF Industry Standard Single Vertical Carrier with Side Inlet(s) for Floor Mounted Back Outlet Bowl

Cпецификация
  • Features

    • Carrier provides transition to piping system
    • Reversible uprights embossed with incremental height markings
    • Compression seal nipple does not require sealants, positively holds test
    • For floor mounted back outlet bowls

    Keywords: cast iron, horizontal left, industrial standard, no hub waste and vent, single closet carrier, watts, drainage, drains, plumbing

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаISCA-161-L-R-BF-Industry-Standard-Single-Vertical-Carrier-side-inlet-Floor-Mounted
  • Тип продукцииDrainage Solutions
  • Группа продукцииFixture Carriers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2025-01-29
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Дополнительные принадлежности для ванной
  • Название по ССКПУ ООНPlumbing fixtures
  • Код ССКПУ ООН3018
  • Код Uniclass 2015Pr_20_85_09_96
  • Описание Uniclass 2015Wall-hung WC support brackets
  • Код CSI MasterFormat 201422 30 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Plumbing Equipment
  • Номер OmniClass23-31 00 00
  • Наименование OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING