Опубликуйте свои продукты
Funnel Adaptor - MS-950
Funnel Adaptor - MS-950
    Watts

    Funnel Adaptor - MS-950

    Watts MS-950 funnel adaptor with sealing gasket, no hub connection, and (specify) funnel.

    Cпецификация
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, integrated level

      Features

      • Transitions condensate lines to 2" or 3" p-trap
      • Optional bolt-on funnels
      • No hub connection


    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаMS-950-funnel-adaptor
    • Тип продукцииDrainage Solutions
    • Группа продукцииDrainage Specialties
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-01-20
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Вспомогательный материалBronze
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCОбъект
    • Код Uniclass 2015Ss_30_75
    • Описание Uniclass 2015Roof, floor and paving drainage systems
    • Код CSI MasterFormat 201433 44 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Utility Area Drains
    • Номер OmniClass23-31 27 00
    • Наименование OmniClassFloor Drains
    • Код CSI UniFormat IID20
    • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING