Опубликуйте свои продукты
Quick-Connect Dual Stem Body - Polysulfone - 3584B
Watts

Quick-Connect Dual Stem Body - Polysulfone - 3584B

Quick-Connect dual stem body - polysulfone. 3584B-1810 - 1 x 1/2 in. CTS

Cпецификация
  • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаQuick-Connect-Dual-Stem-Body-Polysulfone-3584b
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииConnections > Aqualock
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2019-05-06
  • Номер версии1
  • Высота (дюймы)2.38
  • Ширина (дюймы)8.25
Связанные
  • Основной материалПластик
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
  • Масса нетто (фунт)6
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
  • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
  • Название по ССКПУ ООНHardware and fittings
  • Код ССКПУ ООН401417
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings