Опубликуйте свои продукты
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B
    Watts

    Quick-Connect Tee Valves - Polysulfone - 3550B

    Quick-Connect tee valves - polysulfone. 3550B-1008 - 1/2 in. CTS x 3/8 in. CTS 3550B-1004 - 1/2 in. CTS x 1/4 in. OD

    Cпецификация
    • Keywords: drain, plumbing, pipe, pump,floor drain, watts, drainage, pump, quick connect fitting, fittings, connectors, elbows, manifolds, pipe fittings, tees
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаQuick-Connect-Tee-Valves-Polysulfone-3550b
    • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
    • Группа продукцииConnections > Aqualock
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-05-06
    • Номер версии1
    • Ширина (мм)3
    • Глубина (мм)3
    Связанные
    • Основной материалПластик
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    • Масса нетто (кг)1.6
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Сантехника
    • Классификация IFCСоединительный элемент трубопровода
    • Название по ССКПУ ООНHardware and fittings
    • Код ССКПУ ООН401417
    • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
    • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
    • Номер OmniClass23-27 43 00
    • Наименование OmniClassPipe Fittings
    • Код CSI UniFormat IIC1030
    • Заголовок CSI UniFormat IIFittings