Опубликуйте свои продукты
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA
    Watts

    RainAid Rainwater Retention Tank Valve - RA

    RainAid valve is designed to be connected to a municipal water supply on a rainwater retention tank. It will provide a backup supply of water in the event of demand exceeding rain supply. - The RainAid valve is fully adjustable allowing application in a wide range of reservoirs and tanks - Under normal conditions, rain water will fill the tank. If the rainwater level dropsbelow a pre-set level, the RainAid valve will open to maintain the water level using main's water - The RainAid valve when set correctly prevents backflow

    Cпецификация
    • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, rainwater harvesting, retention tank valve
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаRA-RainAid-Tank-Valve
    • Тип продукцииWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
    • Группа продукцииRainwater Harvesting
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-05-06
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалCast iron
    • Разработано вСоединенные Штаты Америки
    • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
    Классификация
    • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
    • Классификация IFCКлапан
    • Название по ССКПУ ООНValves
    • Код ССКПУ ООН401416
    • Код Uniclass 2015Pr_65_54_24
    • Описание Uniclass 2015Drainage valves
    • Код CSI MasterFormat 201440 05 67
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Specialized Pressure and Flow-Control Valves
    • Номер OmniClass23-27 31 00
    • Наименование OmniClassValves