Опубликуйте свои продукты
Actuated Ball Valve – Spring Return Position Switches - RWA-ABVP
Watts

Actuated Ball Valve – Spring Return Position Switches - RWA-ABVP

Actuated ball valves are designed to control water flow in commercial rainwater harvesting systems. This valve is most often used to control a secondary water supply to bypass the rainwater harvesting system during periods of no rainwater availability or system maintenance. In the event of power failure the valve returns to an open or closed state using a spring-return feature and configuration. Actuator includes position switches to monitor valve positions of <10° and 10° to 90°.

Cпецификация
  • Keywords: watts, plumbing, drainage, drains, floor drain, strainer, epoxy coated cast iron, accute ball valve, ball valve, rainwater harvesting

    Features

    • Maintenance free
    • Spring return valve actuator
    • Two dry contacts for valve position monitoring
    • Visual valve position indicator
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаRWA-ABVP-Actuated-Ball-Valve
  • Тип продукцииWater Quality & Rainwater Harvesting Solutions
  • Группа продукцииRainwater Harvesting
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-05-06
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Водоотведение
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНBall valves
  • Код ССКПУ ООН40141607
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_06
  • Описание Uniclass 2015Ball valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 63
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ball Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 15
  • Наименование OmniClassBall Valves
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings