Опубликуйте свои продукты
Brass Cross-Handle Gate Valves - WGV-X
Watts

Brass Cross-Handle Gate Valves - WGV-X

4.1 из 5 звезд4.1(7 отзывы)

Series WGV-X Brass Cross-Handle Gate Valves are used in commercial and residential general service applications. They feature brass body construction with NPT female threaded connections, brass non-rising stem and gland, PTFE packing, brass threaded bonnet, solid wedge disc, and cast iron cross-handle handwheel. Maximum Pressure is 200psi (13.8 bar) WOG.

Features

  • Brass body construction with NPT female threaded connections
  • Used in commercial and residential general service applications
  • For water, oil, or compressed gas applications
  • Sizes: 3⁄8 in. ‒ 3 in. (10 - 80mm)
Cпецификация
  • Keywords: watts, watts regulator, plumbing, draings, valves, pipes, drainage, automatic control valves, control valves, reducing valves, pressure reducing valves, gate valves
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаwgv-x-gate-valve
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииShutoff Valves > Gate Valves
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2021-04-28
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалЛатунь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНGate valves
  • Код ССКПУ ООН40141613
  • Код Uniclass 2015Pr_65_54_95_12
  • Описание Uniclass 2015Cast iron gate valves
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 61
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Gate Valves
  • Номер OmniClass23-27 31 25
  • Наименование OmniClassGate Valves
  • Код CSI UniFormat IID20
  • Заголовок CSI UniFormat IIPLUMBING