Опубликуйте свои продукты
Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMCC-1
Watts

Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMCC-1

The WaterPEX washing machine shut off valve with decorative box makes it quick and easy to shut off all water pressure to the washing machine with a single easy lever handle. Designed to fit standard washing machine connections, the valve features swivel CrimpRing WaterPEX connections. It includes a white plastic wall enclosure that protects all connections. It comes with a knockout for safety drain line.

Cпецификация
  • Features

    • Threaded shank with nut
    • Quarter turn valve
    • White enclosure
    • Brass valve with plastic enclosure
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWPWMCC-1-washing-machine-shut-off-valve
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииShutoff Valves > Washing Machine Shutoffs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Номер OmniClass23-27 31 29
  • Наименование OmniClassMixing Valves