Опубликуйте свои продукты
Washing Machine Shut-Off Valve - WPWME-1
Watts

Washing Machine Shut-Off Valve - WPWME-1

This washing machine shutoff valve includes two WaterPEX brass 1/4-turn shut off valves, one for hot and one for cold water, enclosed in a white protective enclosure with faceplate. The shut off levers are color coded red and blue to distinguish the hot from cold water line. The valve is designed to fit standard washing machine hoses. The white enclosure comes with brackets.

Cпецификация
  • Features

    • Quarter turn valve
    • Threaded shank with nut
    • Brass valve with plastic enclosure
    • White enclosure
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWPWME-1-washing-machine-shut-off-valve
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииShutoff Valves > Washing Machine Shutoffs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-10-08
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Номер OmniClass23-27 31 29
  • Наименование OmniClassMixing Valves