Опубликуйте свои продукты
Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMV
Watts

Washing Machine Shut-Off Valve - WPWMV

Series WPWMV WaterPEX washing machine shut off valve makes it quick and easy to shut off all water supply to the washing machine. Designed to fit standard washing machine connections, the valve features swivel CrimpRing WaterPEX connections. Water supply is shut off with a single easy lever handle.

Cпецификация
  • Features

    • Use with WaterPEX brass and Poly-alloy CrimpRing fittings
    • Brass construction
    • Washing Machine Shut Off Valve
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWPWMV-washing-machine-shut-off-valve
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииShutoff Valves > Washing Machine Shutoffs
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2020-03-02
  • Номер версии1
Связанные
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Классификация IFCКлапан
  • Название по ССКПУ ООНValves
  • Код ССКПУ ООН401416
  • Номер OmniClass23-27 31 29
  • Наименование OmniClassMixing Valves