Опубликуйте свои продукты
Wye-Pattern Strainers, Cast Iron - 77SI
Watts

Wye-Pattern Strainers, Cast Iron - 77SI

Description:

Series 77SI Cast Iron, Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, iron body with NPT threaded connections, stainless steel screen, threaded iron retainer cap with non-asbestos gasket and blow-down connection. Series 77SI has machined seat that allows the screen to be self-aligning to assure a perfect fit. Maximum Pressure (non shock): 400psi (27.6 bar) @ 150°F (66°C) WOG, 250psi (17.2 bar) @ 406°F (208°C) WSP.

Cпецификация
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, bronze body, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 3 in. (8 to 80mm)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWye-Pattern-Strainers-77SI
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииStrainers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалCast iron
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings