Опубликуйте свои продукты
Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel - 88S
Watts

Wye-Pattern Strainers, Stainless Steel - 88S

Lead Free* Models Available

Description:

Series 88S Stainless Steel, Wye-Pattern Strainers feature a wye-pattern, stainless steel body with threaded connections, stainless steel screen and stainless steel, tapped retainer cap with graphite gasket. Series 88S is ideal for corrosive, high pressure and high temperature applications. Maximum Pressure (non shock): 1440psi (99 bar) @ 100°F (38°C) WOG, 600psi (41 bar) @ 489°F (254°C) WSP.

Cпецификация
  • Keywords: assembly, backflow, backflow preventer valve, backflow valve, stainless steel, bypass, cast iron, check valve, cover, dcda, detector, double, double check, doublecheck, epoxy coated, meter, pex crimping tools, pex tools, pressure valve, pressure zone valve, preventer, reduced pressure valve, repairkit, replacement, rpza, shut-off, steam, steamtrap, trap, valve, vlv, watts regulator, plumbing, drains, drainage, reduce pressure zone assembly, strainer

    Size(s):
    1/4 to 6 in. (8 to 150mm)

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаWye-Pattern-Strainers-88S
  • Тип продукцииPlumbing & Flow Control Solutions
  • Группа продукцииStrainers
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-09-30
  • Номер версии1
Связанные
  • Основной материалНержавеющая сталь
  • Разработано вСоединенные Штаты Америки
  • Страна-производительСоединенные Штаты Америки
Классификация
  • Категория BIMobjectСантехника - Клапаны
  • Код Uniclass 2015Ac_10_40_63
  • Описание Uniclass 2015Pipe fitting
  • Код CSI MasterFormat 201440 05 09
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • Номер OmniClass23-27 43 00
  • Наименование OmniClassPipe Fittings
  • Код CSI UniFormat IIC1030
  • Заголовок CSI UniFormat IIFittings