Опубликуйте свои продукты
Performa Zinc+ Mesh Trays
Performa Zinc+ Mesh Trays
Performa Zinc+ Mesh Trays
Performa Zinc+ Mesh Trays
    Wibe Group
    Архив

    Performa Zinc+ Mesh Trays

    Performa Zinc+ - Flexible solution for the routing of cables. An environmentally friendly solution suitable for indoor and outdoor installation up to environmental corrosion class. C4

    Cпецификация
    • Performa – the high performance range of mesh trays. If you are looking for a simple, flexible and durable mesh trays system then Performa is the right choice. Thanks to its patented, double transversal wire design Performa mesh trays are robust and perfectly suitable for both light and medium-duty installations. The system offer consists of wall / ceiling / floor supports, mounting accessories, covers, separations walls and fast fixing accessories for a speedy installation. Form pieces such as bends, reducers, risers etc. are formed on site from length material elements.

      The system is available in 4 different surface treatments EZ (electro galvanized / electro-zinc plated), ZM (Zinc+) and HDG (Hot-dip galvanized).

      Mesh tray heights (mm): 35, 60, 70, 105

      Mesh tray widths (mm): 60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600

      Standards fulfilled

      IEC 61537, UL, DIN 4102-12 for fire resistance E90

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаCMS-PERFORMA-ZN
    • Тип продукцииCable Trays
    • Группа продукцииZinc+ solution
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-02-14
    • Номер версии1
    Ссылки
    Связанные
    • Основной материалСталь
    • Вспомогательный материалСталь
    • Разработано вНидерланды
    • Страна-производительНидерланды
    Классификация
    • Категория BIMobjectЭлектричество - Распределение
    • Классификация IFCСтык кабель-канала
    • Название по ССКПУ ООНCable accessories
    • Код ССКПУ ООН26121630
    • Код Uniclass 2015Pr_65_70_11_17
    • Описание Uniclass 2015Cable trays
    • Код CSI MasterFormat 201426 05 36
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Cable Trays for Electrical Systems
    • Номер OmniClass23-35 33 19
    • Наименование OmniClassElectrical Cable Trays
    • Код CSI UniFormat IID5010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution