Опубликуйте свои продукты
Door leave - Barcelona
WUNDERWERK est. 1964

Door leave - Barcelona

Modern und symmetrisch – Diese Klassiker der Serie Pure Lines überzeugen mit ihrem unaufdringlichen Design und der dezenten Linienfräsung. Mit der Serie Pure Lines Black werden die modernen Linien noch stärker in Szene gesetzt und kombiniert eindrucksvoll die hochwertige Weißlackoberfläche mit schwarzen Akzenten, um den Designtrend Industrial Style und Loft aufzugreifen.

Alle WUNDERWERK est. 1964 Innentüren weisen folgende Premiumdetails auf:

Komfort Magnetschloss
- Schlossfalle gleitet durch das Magnetsystem ins Schließblech und arretiert die Tür
- Komfortables und sanftes schließen
- Kein Anschlag auf dem Schließblech, dies reduziert Abrieb und erhöht Lebensdauer
- Bei geöffneter Tür ist die Falle nicht sichtbar
- Drücker muss zum Schließen der Tür nicht betätigt werden

Weißes Schließblech
- Puristische optische Ergänzung zu den weißen Zargen
- Anpressdruck der Schlossfalle arretierbar – dadurch kein klappern der Türen

3 teilige Bänder
- Edelstahloptik im Standard
- Höhere Stabilität und weniger Verzug durch Nutzung

Verstärkte Stahlbandtaschen
- Höhere Tragkraft als Standard-Bandtaschen – bis 80kg
- Sicherer Halt und höhere Stabilität
- Auch optimal für WUNDERWERK est. 1964 Glastüren nutzbar

Erhältlich in den Ausführungen gefälzt, stumpfeinschlagend, reverse öffnend, sowie mit und ohne Schlüssellochbohrung.

Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаdoor-leave-barcelona
  • Тип продукцииDoor leave
  • Группа продукцииDoor leave
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2024-07-30
  • Номер версии1
Ссылки
Связанные
  • Разработано вГермания
  • Страна-производительГермания
Классификация
  • Категория BIMobjectДвери - Межкомнатные двери