Опубликуйте свои продукты
TASK S LINEAR suspended
TASK S LINEAR suspended
    XAL

    TASK S LINEAR suspended

    Luminaire housing made of aluminium with rounded edges; rectangular design; ultra low-profile design (only 15 mm); for continuous lighting systems; surface powder coated; cable suspension, tool-less height adjustment; convenient quick mounting system without tools; direct or direct/indirect light distribution by LGP body (Light Guiding Prism); side coupled light, directed downwards or up and down by laser engraving; light control via highly reflective reflector material; optional: indirect light component with special PCBs for increased luminous flux and maximum ceiling illumination; completely homogeneous illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; sound absorbing accessories available
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTASK_S_LINEAR_suspended
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Suspended
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (45)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (7)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (28)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (16)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (36)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (18)