Опубликуйте свои продукты
ARY adjustable rod suspended surface canopy
ARY adjustable rod suspended surface canopy
ARY adjustable rod suspended surface canopy
    XAL

    ARY adjustable rod suspended surface canopy

    Decorative suspended luminaire in aluminium; surface powder coated; height adjustable U-profile pendant rod suspension (black or white), feed in U-profile; spotlight head 320° rotatable and 90° tiltable; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality lens system; precise radiation characteristics with different beam angles; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; canopy for through wiring; converter included in canopy; ceiling mounting rings for multiple positioning of the luminaire in the room available as accessory
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаARY_adjustable_rod_suspended_surface_canopy
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Suspended
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2022-11-23
    • Номер версии2
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.0 из 5 звезд 4.0 (7)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (45)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (9)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (28)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (18)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (36)