Опубликуйте свои продукты
BASO 40 suspended OHP
BASO 40 suspended OHP
BASO 40 suspended OHP
    XAL
    Архив

    BASO 40 suspended OHP

    Luminaire housing from extruded aluminium profile, angular design; no visible screws; surface powder coated in white, grey or black; luminaire profile with pre-assembled converter unit can be pre-mounted; light inset can be installed without tools; suspended luminaire with 1500mm cable suspension; with integrated tool-less suspension height adjustment; freely positioned attachment to the luminaire ; incl. transparent feed; HPO (High Performance Opal) cover for uniform illumination; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000K and 4000K; CRI ≥ 80; min. 80 % of the luminous flux after 50000 hours; degree of protection IP 20; PC I; photobiological safety according to IEC 62471 risk group 0; optionally non-dimmable or DALI-2 control

    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBASO_40_suspended_OHP
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Suspended
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2020-10-21
    • Номер версии1
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалАкрил
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Подвески
    • Классификация IFCЛампа
    • Код ETIMEG000028
    • Название ETIMLamps
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015EF_70_80
    • Описание Uniclass 2015Lighting
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 45 15
    • Наименование OmniClassLamps
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

    Похожие продукты

    4.6 из 5 звезд 4.6 (36)
    4.2 из 5 звезд 4.2 (5)