Опубликуйте свои продукты
BETO curve 800/90 direct ceiling/suspended system
BETO curve 800/90 direct ceiling/suspended system
    XAL

    BETO curve 800/90 direct ceiling/suspended system

    Luminaire housing from extruded aluminium profile, angular design; extremely slim design (only 42 x 42 mm) with integrated converter; no visible screws; designed for lighting systems; CURVE segment design (90°); surface powder coated in white or black; surface mounted or suspended luminaire with 1500 mm cable suspension; with integrated tool-less suspension height adjustment; spring clip attachment to the luminaire; incl. transparent feed; extruded profile for improved thermal management; high-quality, chromed reflector with faceted design; workplace luminaire suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR ≤ 16); with direct light distribution; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; light colour 3000 K or 4000 K; CRI ≥ 80; L90 / 50 000 h; IP 20; PC I; optionally non-dimmable or DALI-2 control
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаBETO_ceiling_suspended_system_CURVE_800_90
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Suspended
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2021-10-05
    • Номер версии2
    • Высота (мм)1035
    • Ширина (мм)1035
    • Глубина (мм)42
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.1 из 5 звезд 4.1 (8)
    4.7 из 5 звезд 4.7 (49)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (37)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (16)
    4.9 из 5 звезд 4.9 (8)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (12)