Опубликуйте свои продукты
JUST 32 FOCUS MOVE IT 25
JUST 32 FOCUS MOVE IT 25
JUST 32 FOCUS MOVE IT 25
    XAL

    JUST 32 FOCUS MOVE IT 25

    Cylindrical spotlight made of aluminium; spotlight can be installed and moved without tools by means of magnetic holders+locking; spotlight head rotates 360° and tilts 90°; surface powder coated; COB (Chip on Board) technology for maximum efficiency; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; good glare reduction due to recessed light point plane; incl. high quality plano-convex glass lens; precise object focusing through adjustable lens; adjustable beam angle of 17-43°; focusing by means of patented slider on the spotlight head; optical attachments available as accessories; hot plug protection
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаJUST_32_FOCUS_MOVE_IT_25
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Track
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2019-04-09
    • Номер версии3
    • Высота (мм)73
    • Ширина (мм)32
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Вспомогательный материалПоликарбонат
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    • Масса нетто (кг)0.2
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
    • Код ССКПУ ООН3911
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
    • Код CSI UniFormat IID5020
    • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (47)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (21)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (16)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (36)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (7)