Опубликуйте свои продукты
SPADO 150 square trim
XAL

SPADO 150 square trim

Square luminaire housing in die-cast aluminium; with trim; suitable for ceiling thickness of 2-25 mm; surface white powder coated; installation without tools using snap spring closure; reflector made of polycarbonate, polished chrome; lighting level recessed; also available as workplace luminaire suitable for VDUs according to DIN EN 12464-1 (UGR < 19); passive cooling of LEDs with optimised heat sink geometry; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; binning initial ≤ 3 MacAdam; available in the light colours 3000K, 4000K and tunable white (3000-4000K); CRI ≥ 80; min. 90 % of the luminous flux after 50000 hours; external converter for ceiling insertion, through-wiring suitable; degree of protection from below IP 44 (from above IP 20); PC II; operating device suitable for use with a central battery system; optionally non-dimmable or DALI-2 control
Техническая спецификация
  • Уникальная ссылкаSPADO_150_square_trim
  • Тип продукцииLighting
  • Группа продукцииCeiling | Recessed
  • ТипОбъект (один объект)
  • Дата публикации2018-08-17
  • Номер версии3
  • Высота (мм)179
  • Ширина (мм)179
  • Глубина (мм)104
Связанные
  • Основной материалАлюминий
  • Разработано вАвстрия
  • Страна-производительАвстрия
Классификация
  • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
  • Классификация IFCОсветительные приборы
  • Код ETIMEG000027
  • Название ETIMLuminaires
  • Название по ССКПУ ООНLighting Fixtures and Accessories
  • Код ССКПУ ООН3911
  • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
  • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
  • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Номер OmniClass23-35 47 11
  • Наименование OmniClassLighting Fixtures
  • Код CSI UniFormat IID5020
  • Заголовок CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring
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
4.0 из 5 звезд 4.0 (7)
4.7 из 5 звезд 4.7 (45)
4.4 из 5 звезд 4.4 (9)
4.4 из 5 звезд 4.4 (28)
4.8 из 5 звезд 4.8 (18)
4.6 из 5 звезд 4.6 (36)