Опубликуйте свои продукты
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
TARO 32 downlight MOVE IT 10 round
    XAL

    TARO 32 downlight MOVE IT 10 round

    Cylindrical spotlight made of aluminium; light inset can be installed and moved without tools by means of clip mount; surface polished chrome, brushed aluminium or powder coated; precise radiation characteristics with different beam angles; symmetric radiation characteristic; good glare reduction due to recessed light point plane; no multiple shadows; energy-efficient LEDs with very good colour rendering; optical attachments available as accessories; hot plug protection
    Техническая спецификация
    • Уникальная ссылкаTARO_32_downlight_MOVE_IT_10_round
    • Тип продукцииLighting
    • Группа продукцииCeiling | Track
    • ТипОбъект (один объект)
    • Дата публикации2023-10-13
    • Номер версии2
    • Высота (мм)49
    • Ширина (мм)32
    Связанные
    • Основной материалАлюминий
    • Разработано вАвстрия
    • Страна-производительАвстрия
    Классификация
    • Категория BIMobjectОсвещение - Потолочное оборудование
    • Классификация IFCОсветительные приборы
    • Код ETIMEG000027
    • Название ETIMLuminaires
    • Код Uniclass 2015Pr_70_70_48
    • Описание Uniclass 2015Luminaires, lighting track and lighting accessories
    • Код CSI MasterFormat 201426 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Lighting
    • Номер OmniClass23-35 47 11
    • Наименование OmniClassLighting Fixtures
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
    4.7 из 5 звезд 4.7 (47)
    4.8 из 5 звезд 4.8 (21)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (16)
    4.4 из 5 звезд 4.4 (29)
    4.6 из 5 звезд 4.6 (36)
    4.0 из 5 звезд 4.0 (7)